BFF000C

S-BFF C

Código de digitação:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

A carregar...
Área de trabalho
1...150 cm/s de agentes químicos aquosos
3...300 cm/s de óleo
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Saída de comutação
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
80 mm
Conexão do processo
NPT 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Aço inoxidável (1.4305)
Temperatura do meio
-20...80 °C
Resistência à pressão, máx.
100 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03