BIS01FF

Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

Código de digitação:

BIS VM-333-401-S4-SA3

A carregar...
Acessórios recomendados
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 30 x 65 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Certificação/conformidade
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Documentação técnica

Acessórios Obrigatórios

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01