BTS0003
Sensores de temperatura infravermelhos sem contato
Código de digitação:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Faixa de medição
- 250...1250 °C
- Resolução de temperatura
-
1 °C
1 °F
1 % - Reprodutibilidade
- ±1 °C
- Comprimento de onda
- 1200…1700 nm
- Relação de distância
- 50:1
- Dimensões
- Ø 30 x 190 mm
- Conexão
- M12x1-Conector, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Superfície ativa, material
- Vidro crown de borosilicato (N-BK7), revestido
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável, Aço inoxidável (1.4404)
Alumínio, preto anodizado, Alumínio (3,3206) - Classe de proteção
- IP65, IP67
- Temperatura ambiente
- -5...65 °C
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11