BCM0004

S-BCM R

Código de digitação:

BCM R16E-004-CI01-01,5-S4

A carregar...
Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Condition Monitoring Toolkit

Suportes para sensores de monitoramento de condições

ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90