BID0003
Dispositivos de bloqueio eletromecânicos
Código de digitação:
BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 Milhões. ciclos de comutação
- Estágio de codificação (EN ISO 14119)
- pequeno
- Certificação/conformidade
-
CE
Safety
Safety
WEEE - Quantidade de contatos
- 2x contato forçado normalmente fechado
- Categoria de aplicação
-
CA -15
CC-13 - Sentido de aproximação
- lateral + em cima
- Força de travamento, tipo/princípio
- sim, força magnética (corrente de trabalho)
- Força de travamento FZH
- 2500 N
- Destravamento auxiliar
- não
- Dispositivo de desbloqueio de emergência
- não
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 8-polos
- Dimensões
- 40 x 197.7 x 44 mm
- Temperatura ambiente
- 0...40 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Material do invólucro
- Alumínio
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03