- Conexão
- M5x0,5-Fêmea, angular, 4-polos
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.14 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -25...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.0 A