- Conexão 1
- RJ45-Macho, reto, 8-polos
- Conexão 2
- RJ45-Macho, reto, 8-polos
- Interface
- EtherNet/IP
- Cabo
- PUR blindado verde, 1 m
- Número de condutores
- 8
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -30...70 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 0.5 A
- Classe de proteção
- IP20/IP20