BES05NH

S-BES M EX

Código de digitação:

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 18 x 67 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Interface
NAMUR
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Cabo, FEP
Tensão de serviço UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...60 °C, dependendo da categoria Ex
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Amplificador de sinais