BVS002J
Câmeras industriais
Código de digitação:
BVS CA-C1456Z00-31-000
Disponível mediante consulta
- Versão
- Câmera industrial
- Interface
- Gigabit Ethernet, POE
- Montagem da lente
- C-Mount
- Dimensões
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Tipo de sensor, Vision
- Shutter global colorido CMOS 1/2,9"
- Chip do sensor
- Sony IMX273
- Resolução da imagem
- 1.6 MP (1456 x 1088 pixels)
- Material do invólucro
- Alumínio, revestimento em pó
- Formatos de imagem
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - Tensão de serviço UB
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
FCC
WEEE - Classe de proteção
- IP40
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01