BVS0030
Câmeras industriais
Código de digitação:
BVS CA-C2464Z00-35-000
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
- Versão
- Câmera industrial
- Interface
- USB 2.0 / 3.0
- Montagem da lente
- C-Mount
- Dimensões
- 40 x 37.7 x 40 mm
- Tipo de sensor, Vision
- Shutter global colorido CMOS 2/3"
- Chip do sensor
- Sony IMX264
- Resolução da imagem
- 5.1 MP (2464 x 2056 pixels)
- Material do invólucro
- Alumínio, Pintado
- Formatos de imagem
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - Tensão de serviço UB
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Classe de proteção
- IP40
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01