BSP00ZN

S-BSP F

Código de digitação:

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

A carregar...
Faixa de medição
0...0.1 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
0.5 bar
Pressão de fragmentação
1.5 bar
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Saída de comutação
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Conexão do processo
1 1/2" Tri clamp
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4404)
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
PE, Polietileno de alta densidade
Temperatura do meio
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02