BFT0013

S-BFT D

Código de digitação:

BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

A carregar...
Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Saída de comutação
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
50 mm
Conexão do processo
G 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301)
Resistência à pressão, máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP65, IP67
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
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08