BCC0JEN
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100
- Conexão 1
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Interface
- Profinet
- Cabo
- PUR blindado verde, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.5 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67