BIS018J
Unidades de processadores multi-frequência
Código de digitação:
BIS V-6107-039-C006
- Grupo de produtos
- Processadores universais (ATÉ V)
- Interface
- Ethernet TCP/IP;USB
- Tecnologias RFID suportadas
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Tensão de serviço UB
- 24 V CC LPS classe 2
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
-
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
7/8"-Conector, 4-polos
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01