Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
- Conexão
- 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PUR preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Seção transversal do condutor
- 1.5 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68