BFB000A

Amplificador para fibra ótica

Código de digitação:

BFB M18M-002-P-S4

A carregar...
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Possibilidade de ajuste
Sensibilidade (Sn)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Conexão
Conector de encaixe-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
Frequência de comutação
3000 Hz
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Suportes universais

Sistema universal de montagem

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Cabos de ligação

Fibras plásticas e de vidro

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05