BES058U

Interruptores de proximidade indutivos

Código de digitação:

BES M18MP-PSH80B-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 86 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1300 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Porca

Sistema universal de montagem

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de conexão

Acessórios elétricos