BLA0007

S-BL G

Código de digitação:

BLA 16C-002-00,25-S75

A carregar...
Acessórios recomendados
Série
C
Dimensões
38 x 20 x 68.3 mm
Interface
IO-Link 1.1
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Característica do raio
Faixa de luz colimada, largura 20 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...2 m
Conexão 1
M8x1-Conector, 4-polos
Conexão 2
M8x1-Tomada, 4-polos
Conexão 3
M8x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Sistema universal de montagem

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01