- Faixa de medição
- -30...150 °C
- Elemento de medição
- Pt1000
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
- 25 mm
- Conexão do processo
- G 1/4" externa
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4571)
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4571)
- Resistência à pressão, máx.
- 270 bar
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP67, IP69, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08