- Série
- R002
- Dimensões
- 2.4 x 1.5 x 7 mm
- Interface
- para o amplificador de comutação
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 30 mm
- Alcance
- 0 m...800 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 3-polos, 1 m, PFA
- Material do invólucro
-
LCP, Natural
Resina epóxi-fibras de vidro - Superfície ativa, material
- Epóxi
- Fixação
-
Terminais
Colar - Menor peça, típ.
- 0.1 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05