BCC0JRL
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Conexão
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- TPE-V cinza, 10 m
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
Ecolab