BCC0JT4
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC S4B5-S4B5-3A-313-YX8534-006-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- TPE-V cinza, 0.6 m
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K/IP67, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
Ecolab