BES05M4

S-BES M EX

Código de digitação:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 57 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
180 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Aço inoxidável
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Categoria Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.