BOS026R

S-BOS 21M R

Código de digitação:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

A carregar...
Série
21M
Dimensões
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
IO-Link 1.1
Função de entrada
Redefinir o contador
Possibilidade de ajuste da interface
Modo de operação
Teach-In dos pontos de comutação
Princípio de funcionamento ótico
Saída de comutação
Função de comutação
Histerese
Função de tempo
Função de contagem
Monitor de frequência
Armazenamento de dados ativo/inativo
Emissor liga/desliga
Ajustador ativo/inativo
Configuração de fábrica (Reset)
para mais, consultar o manual de operação
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso energético;sensor ótico difuso com supressão de fundo;sensor ótico retrorreflexivo;sensor ótico de barreira (transmissor);sensor ótico de barreira (receptor), dependendo do ajuste
Peculiaridade ótica
Multifunções
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 50 mm a 1 m
Alcance
ajustável
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
Alumínio, Vidro, PC
Superfície ativa, material
Vidro, antirreflexo
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Escopo de fornecimento
Manual de instruções
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Acessório de montagem sem posição de parada

Sistema universal de montagem

Refletores

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90