BES05RT

S-BES M HT

Código de digitação:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

A carregar...
Dimensões
Ø 5 x 27 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1.5 kHz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4104)
Superfície ativa, material
Cerâmica
Conexão
Cabo, 10 m, Silicone
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...135 °C