BLA000F

S-BL G

Código de digitação:

BLA 72D-002-S4

A carregar...
Acessórios recomendados
Série
D
Interface
IO-Link 1.1
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Característica do raio
Faixa de luz colimada, largura 80 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...2 m
Conexão 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01