BLA000H

S-BL G

Código de digitação:

BLA 100D-001-S115

A carregar...
Série
D
Interface
2x Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Característica do raio
Faixa de luz colimada, largura 105 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...2 m
Conexão 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01