- Área de trabalho
-
1...150 cm/s de agentes químicos aquosos
3...300 cm/s de óleo - Tensão de serviço UB
- 20...28 VDC
- Saída de comutação
- PNP
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
- 31 mm
- Conexão do processo
- G 1/2" externa
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4571)
- Material do anel de vedação
- AFM 34
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável (1.4571)
Aço inoxidável (1.4305) - Temperatura do meio
- -20...80 °C
- Resistência à pressão, máx.
- 100 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03