BFF0009
S-BFF I
Código de digitação:
BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
em descontinuação
- Área de trabalho
- 1...20 l/min meios aquosos
- Tensão de serviço UB
- 22...26 VDC
- Saída de comutação
- 2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Diâmetro interno
- 15 mm
- Conexão do processo
- G 1/2" externa
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4571)
- Material do anel de vedação
- AFM 34
- Material do invólucro
- PBT
- Temperatura do meio
- -10...80 °C
- Resistência à pressão, máx.
- 20 bar
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03