BFT001P

S-BFT S

Código de digitação:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

A carregar...
Faixa de medição
-50...150 °C
Elemento de medição
Pt1000
Saída analógica
Analógica, resistência
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
25 mm
Conexão do processo
G 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4305)
Resistência à pressão, máx.
50 bar
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Classe de proteção
IP66, IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Cabos de ligação

Hubs de sensor/ atuador IO-Link

Cabos de conexão

Conversor de sinais

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08