BOH00F5

S-BOH A

Código de digitação:

BOH AI-R028-034-01-S49F

A carregar...
Dimensões
11 x 9 x 25 mm
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Peculiaridade ótica
Faixa de luz
Tipo de luz
LED Infravermelho
Comprimento ativo AL 1
10 mm
Alcance
10...300 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Tomada, 3-polos, 1 m, PUR
Material do invólucro
PA 6
Superfície ativa, material
PMMA
Fixação
Parafuso M3 (2x)
Menor peça, típ.
0.15 mm
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificadores para cabeças de sensor

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05