- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Cabo
- TPU resistente a centelhas de solda preto, 2 m
- Aplicação
-
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Área de solda - Fixação
- a ser inserido por cima na ranhura em T
- Material do invólucro
- PA 12
- Interface
- IO-Link 1.1
- Saída de comutação
- IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...80 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04