BIC0087
Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link
Código de digitação:
BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
- Função
- IO-Link
- Forma de sinal
- bidirecional
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 1.5 A
- Corrente de saída, máx.
- 2.2 A
- Material do invólucro
- Aço inoxidável, -
- Dimensões
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
-
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud) - Tempo de ciclo aditivo
- 0 ms
- Dados do processo IN
- 0…32 Byte
- Dados do processo OUT
- 0…32 Byte
- Modo SIO
- não
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01