- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores magnéticos para a ranhura em T
- Sensores magnéticos para outras formas de ranhura
- Sensores magnéticos para cilindros com tirante
- Elemento magnético com dois sensores
- Sensores cilíndricos de campo magnético
- Sensores magnéticos com pontos de comutação ajustáveis
- Sensores magnéticos para cilindros redondos
- Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal
- Sistemas de posicionamento de campo magnético
Sensores magnéticos para a ranhura em C
Sensores de campo magnético

Disponível em:
92 Versões
Os nossos sensores magnéticos para a ranhura em C BMF são caracterizados pela sua retenção especialmente firme. Eles podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço. Como os todos eles podem ser instalados pelo lado de cima, eles são adequados para os casos em que as extremidades da ranhura são fechadas e uma introdução lateral não é possível.
A Balluff oferece também formatos construtivos extremamente curtos ideais para qualquer garra ou cilindro de curso reduzido. Os sensores registram sem contato a posição do êmbolo através da parede do cilindro. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.
Características específicas
- comportamento de comutação confiável
- ponto de comutação preciso
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- imunes à sujeira
- histerese baixa
92 Resultados
Código do pedido | Preço | Material do invólucro | Dimensões | Interface | Conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NZBMF 423K-AANS-C-2-P0-02 |
473.24 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | Cabo, 2 m, PUR | |
![]() BMF00P5BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 |
609.27 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00NYBMF 423K-AAPO-C-2-P0-02 |
473.24 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | Cabo, 2 m, PUR | |
![]() BMF00P1BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 |
609.27 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00P7BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
930.56 BRL | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00NUBMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 |
473.24 BRL | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Cabo, 2 m, PUR | |
![]() BMF00NWBMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 |
505.08 BRL | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Cabo, 5 m, PUR | |
![]() BMF00P2BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 |
609.27 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00P8BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
930.56 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00P4BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 |
609.27 BRL | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.