Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal

Sensores de campo magnético

Disponível em:

70 Versões

Os nossos Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal BMF podem ser montados de maneira simples nos cilindros usando cantoneiras de fixação e adaptadores. O sofisticado conceito de cantoneira de fixação é adequado para a maioria dos tipos de cilindros. Além disto, oferecemos também variantes de sensor, que se ajustam sem cantoneira de fixação diretamente no cilindro com ranhura trapezoidal de 60° e 90°. Os sensores de campo magnético registram a posição do êmbolo através da parede do cilindro, sem contato. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.

Características específicas

  • comportamento de comutação confiável
  • ponto de comutação preciso
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • imunes à sujeira

Disponibilidade

Preço

70 Resultados

Código do pedido Preço Material do invólucro Dimensões Saída de comutação Conexão
Ações

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
883.28 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF0042

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2
977.93 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
977.93 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR

BMF004C

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
1262.45 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR

BMF004Z

BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm NPN Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF005F

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.10 m, PUR

BMF005H

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF004Y

BMF 305K-NS-C-2-PU-05
811.61 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm NPN Contato normalmente aberto (NA) Cabo, 5.00 m, PUR

BMF0064

BMF 305K-R-US-L-3-03
204.63 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm REED switch (2 fios), polarizado Contato normalmente aberto (NA) Cabo, 3.00 m, PVC

BMF0063

BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
251.27 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm REED switch, polarizado Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR