Sensores magnéticos para outras formas de ranhura

Sensores de campo magnético

Disponível em:

93 Versões

Os nossos sensores de campo magnético com sistema de fixação flexível são adequados para todas as formas de ranhura, tais como ranhuras em T, C, redonda ou trapezoidal. E podem ser adaptados para quase todos os tipos de cilindros por meio de cantoneiras de fixação especiais apropriadas para todos os fabricantes. Como resultado, uma ferramenta confiável sempre estará disponível para a detecção de posição em garras e cilindros pneumáticos. Eixo principal totalmente flexível.

Além disto, o ponto de comutação é ajustado apenas uma única vez e permanece mantido inclusive em caso de substituição do sensor. Isto permite aumentar a confiabilidade funcional de seu sistema. Pois a substituição do sensor é significativamente facilitada e se torna mais segura também em locais de difícil acesso. Efeito secundário bem-vindo: Os nossos tipos de sensores de aplicação universal permitem a economia de espaço de armazenamento e podem reduzir os seus custos.

Características específicas

  • um sensor para todos os cilindros pneumáticos
  • comportamento de comutação confiável
  • ponto de comutação cativo
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • melhor retenção graças aos elementos de fixação de metal

Disponibilidade

Preço

93 Resultados

Código do pedido Preço Material do invólucro Dimensões Saída de comutação Conexão
Ações

BMF005H

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF0088

BMF 32M-PS-C-2-S49
820.02 BRL Alumínio 25 x 11.9 x 26 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos

BMF001R

BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
1694.88 BRL PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
883.28 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF0042

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2
977.93 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF004C

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
1262.45 BRL LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR

BMF004Z

BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm NPN Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF005F

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1
828.24 BRL LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.10 m, PUR