27.04.2023
Nový magnetický systém merania polohy BMP - s viacerými funkciami
Jednoduchá integrácia a flexibilná konfigurácia
Inteligentná prevádzka so zložitými výrobnými linkami vyžaduje veľkú flexibilitu. Tú je často ťažké zladiť s vysokou kvalitou procesov a výrobkov. Dôležité je, aby ste mali neustále prehľad o výrobných procesoch. Pomôže vám magnetický systém merania polohy BMP od spoločnosti Balluff: poskytuje bezkontaktne nepretržitú spätnú väzbu o polohe, umožňuje spoľahlivo a bez opotrebovania monitorovať prebiehajúce pracovné procesy.
Kontrola montáže v automobilovom priemysle, alebo rýchle nastavenie zmeny formátu výroby a parametrov procesov v baliacom priemysle, synchrónne pohyby viacerých pneumatických piestov: s BMP máte svoju výrobu pod kontrolou, zabezpečíte simultánne spracovanie a úsporu energie.
Vyššia integrácia pre väčšiu flexibilitu
Čas sú peniaze. S novým BMP od spoločnosti Balluff môžete zvýšiť transparentnosť výroby a predchádzať tak chybám a zlyhaniam: BMP je kompatibilný s radiálne aj axiálne usporiadanými magnetmi, vhodný pre rôzne aplikácie.
Konfigurovateľné parametre podľa požiadaviek zákazníka
Dôležitou črtou nového BMP je prispôsobiteľnosť: ak si aplikácia vyžaduje vysokú dynamiku a/alebo opakovateľnosť, môžete si tieto parametre nakonfigurovať podľa svojich potrieb ešte pred uvedením do prevádzky.
V automatizácii sa často používajú pneumatické valce. Pri mnohých náročných úlohách je nevyhnutné presne monitorovať pohyb valcov.
Monitorovanie polohy piestu na pneumatických valcoch
Magnetické BMP na meranie polohy sú optimálnym riešením na monitorovanie polohy piestu na pneumatických valcoch. Inštalujú sa rýchlo a intuitívne, bezkontaktne detegujú koncové polohy piestu, zabezpečujú bezpečnosť procesov v stroji alebo systéme bez opotrebenia a spoľahlivo,
Špeciálne vlastnosti
- transparentné: nepretržitá spätná väzba o polohe aj v obmedzenom priestore
- integrovateľnosť: detekuje radiálne a axiálne magnety
- bezpečný proces: nízky teplotný drift, veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
- prispôsobiteľné: konfigurácia výrobku podľa požiadaviek zákazníka
- digitálne prístupné: ideálne na monitorovanie stavu, prediktívnu údržbu a zmeny formátu vďaka dodatočným údajom cez IO-Link
Súvisiace témy
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality