Flexibilný bezkontaktný prenos energie
Indukčné spojky BIC
Údaje sa musia prenášať z rotujúcich na nepohyblivé časti stroja cez rotačné zbernice. Na tento účel sa zvyčajne používajú klzné krúžky, ale ich časom nevyhnutné opotrebovanie často vedie k poruchám a nákladným prestojom. Indukčné spojky BIC od spoločnosti Balluff sú v tomto prípade lepšou voľbou: prenášajú energiu a signály pre snímače a akčné členy bez kontaktu cez vzduchovú medzeru do 5 mm - bezpečne, rýchlo a s optimalizovaným výkonom.
Špeciálne funkcie
- jednoduchá inštalácia, montáž a výmena vďaka technológii plug-and-play a pripojeniu M12 konektorom
- žiadne mechanické opotrebenie, úplne bezúdržbové
- ochrana proti prehriatiu vďaka vnútornému monitorovaniu teploty
- vysoká trieda ochrany (IP67)
- Prenos vysokého výkonu (do 120 W)
Súvisiace témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry