BAV002P
Smart Reordering System - inteligentná logistika
Typecode:
BAV MA-OD-00027-01
Popis produktu
Smart Reordering System umožňuje kontrolovať a riadiť tok materiálu digitálne. Eliminuje nevýhody manuálneho menežmentu a nadmerné zásoby v logistike výroby, ktoré zvyšujú náklady a nedostatok priestoru. Systém neustále monitoruje stav zásob. Všetky zásoby si môžete graficky zobraziť na prehľadnom grafickom paneli - dashboarde. Skráti sa čas plnenia a eliminujú sa prázdne zásobníky.
Smart Reordering System automatizuje menežment zásob. Skladové zásoby spravujete automaticky a podľa svojich požiadaviek. Systém sa konfiguruje jednoducho.
- Typ batérie
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Rozhranie 01
- LoRaWAN
- Princíp fungovania
- Infrared Time of Flight Sensor
- Pracovná frekvencia
- 863…870 MHz
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627