Výroba ukončená
- Pripojenie
- M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 2
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Prevádzkové napätie Ub
- 240 VDC
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
cURus