- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
- Kábel
- PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 8
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 2.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP67