BCC033F
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- Pripojenie
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Shielded gray, 2 m
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -20...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC