- Pripojenie 1
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
- Kábel
- PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- 5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K