BCC03Z7
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100
- Pripojenie
- B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin
- Kábel
- PUR black, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.50 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 230 VDC / 230 VAC