BCC0403
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC VB23-0000-10-055-VX8350-050
- Pripojenie
- B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pin
- Indikátor funkcie
- LED yellow
- Supresor
- Suppressor diode
- Kábel
- PVC gray, 5 m
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.50 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 VDC / 24 VAC