BCC04NE
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-006
- Pripojenie 1
- C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Indikátor funkcie
- Yellow LED/No
- Supresor
- Suppressor diode
- Kábel
- PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP67, IP69K