BCC04P6
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Pripojenie 1
- C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PVC gray, 0.6 m
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- 5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP67, IP69K