BCC0515

Prerušené

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M313-0000-20-001-VX43T2-010

Načítanie...

Výroba ukončená

Pripojenie
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Yellow, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604