BCC05AW
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M324-M324-30-606-VX44T2-010
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC02Z5
BCC M324-M324-30-304-VX8434-010
- Pripojenie 1
- M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- LED green/no
- Indikátor funkcie
- yes/no
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Kábel
- PVC Yellow, 1 m
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K/IP67, IP69K