BCC05HF
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-0000-1A-007-EX43T2-100
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC0ATK
BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- Green LED
- Indikátor funkcie (Pin 2)
- LED yellow
- Spínací výstup
- NPN Normally closed (NC)
- Kábel
- TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K